Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 220 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 400 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 144 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 348,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 4 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 20,02 mm |
| k - Diamètre trou | 10 mm |
| Référence du manchon associé | H2344H |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 74,8 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 2890 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 3830 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 330 kN |
| e - Coefficient | 0.34 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.96 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.98 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 850 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 1500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 237 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 236 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 10 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 383 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 3 mm |