Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 260 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 480 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 174 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 405 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 5 mm |
| Nb de trous de lubrification | 8 |
| b - Largeur rainure | 27 mm |
| k - Diamètre trou | 16 mm |
| Référence du manchon associé | H2352H |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 139 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 3650 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 5050 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 180 kN |
| e - Coefficient | 0.36 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.83 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.87 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.79 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 780 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 280 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 278 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 2 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 460 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 5 mm |
Industry Calcul Factors