Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 180 mm D - Diamètre Extérieur 250 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 52 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 0 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 232 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Nb de trous de lubrification 4 b - Largeur rainure 10 mm k - Diamètre trou 5 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 7,79 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 573 kN C0 - Capacité Charge Statique 869 kN Cu - Charge limite à la fatigue 57,2 kN e - Coefficient 0.17 Y0 - Coefficient charge statique axiale 3.81 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 3.9 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 5.81 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2100 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 189 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 241 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors