• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24030EAC3 - SNR

24030EAC3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur150 mm
D - Diamètre Extérieur225 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure75 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure162,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure202,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse10,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique832 kN
C0 - Capacité Charge Statique1140 kN
Cu - Charge limite à la fatigue115 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.2
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.25
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.34
N ref - Vitesse thermique de référence1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,641 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,359 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,547 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,274 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI160,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE214,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image