Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 170 mm D - Diamètre Extérieur 260 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 90 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 202,84 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 230,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 11,989 mm k - Diamètre trou 5 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 16,8 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1100 kN C0 - Capacité Charge Statique 1600 kN Cu - Charge limite à la fatigue 154 kN e - Coefficient 0.3 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.18 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.23 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.32 N ref - Vitesse thermique de référence 1600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 11,146 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 13,854 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,944 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,472 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,446 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 180,2 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 249,8 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors