• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24044EMK30W33C3 - SNR

24044EMK30W33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur220 mm
D - Diamètre Extérieur340 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure118 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure303,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure14,06 mm
k - Diamètre trou6 mm
Référence du manchon associéH24044
Classe de Jeu RadialC3
Masse37,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1930 kN
C0 - Capacité Charge Statique2750 kN
Cu - Charge limite à la fatigue246 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.18
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.25
N ref - Vitesse thermique de référence1200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,102 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,898 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,937 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,969 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,439 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI232,4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE327,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image