Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 260 mm D - Diamètre Extérieur 400 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 140 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 286,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 353,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm Nb de trous de lubrification 3 ou 8 b - Largeur rainure 19,3 mm k - Diamètre trou 8 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 62,42 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 2520 kN C0 - Capacité Charge Statique 3820 kN Cu - Charge limite à la fatigue 325 kN e - Coefficient 0.31 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.12 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.16 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.22 N ref - Vitesse thermique de référence 950 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 1600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 10,642 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 13,358 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,537 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,269 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 275 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 385 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 3 mm
Industry Calcul Factors