Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
420 mm
D - Diamètre Extérieur
620 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
200 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
551 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
5 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
27 mm
k - Diamètre trou
16 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
210 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
4300 kN
C0 - Capacité Charge Statique
8450 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
470 kN
e - Coefficient
0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.08
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.13
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.17
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
570 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
440 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
442 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
598 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement