• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24096BC3 - NTN

24096BC3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur480 mm
D - Diamètre Extérieur700 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure218 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure625 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse285 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5200 kN
C0 - Capacité Charge Statique10500 kN
Cu - Charge limite à la fatigue610 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.17
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.22
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.3
N lim - Vitesse limite Lubrification huile490 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse380 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI508 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE672 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image