• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24122EAW33C4 - SNR

24122EAW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure69 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure121,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure157,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure8,39 mm
k - Diamètre trou4 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse6,68 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique622 kN
C0 - Capacité Charge Statique769 kN
Cu - Charge limite à la fatigue83,7 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.86
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.83
N ref - Vitesse thermique de référence2200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,667 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,333 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,168 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,584 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,433 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI121 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE169 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image