• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24126EAW33C3 - SNR

24126EAW33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec épaulement central sur bague intérieure, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur210 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure80 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure146 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure183,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure10,32 mm
k - Diamètre trou4,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse10,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique795 kN
C0 - Capacité Charge Statique1070 kN
Cu - Charge limite à la fatigue111 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.92
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.96
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.92
N ref - Vitesse thermique de référence1800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,685 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,315 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,037 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,019 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,44 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI141 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE199 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image