Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 140 mm D - Diamètre Extérieur 225 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 85 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 156,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 197,6 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 ou 4 b - Largeur rainure 10 mm k - Diamètre trou 4,5 mm Référence du manchon associé AH24128 Classe de Jeu Radial CN Masse 12,5 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 951 kN C0 - Capacité Charge Statique 1280 kN Cu - Charge limite à la fatigue 130 kN e - Coefficient 0.34 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.93 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 1.98 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.94 N ref - Vitesse thermique de référence 1600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 9,635 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 12,365 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,737 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,869 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,438 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 152 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 213 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors