• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24132EAW33 - SNR

24132EAW33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec épaulement central sur bague intérieure, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur160 mm
D - Diamètre Extérieur270 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure109 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure202,67 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure231,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure14,139 mm
k - Diamètre trou6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse24,57 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1330 kN
C0 - Capacité Charge Statique1770 kN
Cu - Charge limite à la fatigue171 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.79
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.83
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.72
N ref - Vitesse thermique de référence1400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,151 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,849 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,431 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,716 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,436 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI172 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE258 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image