• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24138EAK30W33C3 - SNR

24138EAK30W33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec épaulement central sur bague intérieure, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur190 mm
D - Diamètre Extérieur320 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure128 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure214,537 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure276,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure16,642 mm
k - Diamètre trou8 mm
Référence du manchon associéAH24138
Classe de Jeu RadialC3
Masse40,05 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1830 kN
C0 - Capacité Charge Statique2580 kN
Cu - Charge limite à la fatigue236 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.8
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.74
N ref - Vitesse thermique de référence1100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,175 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,825 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,573 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,787 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,437 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI204 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE306 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image