• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24140EMW33C4 - SNR

24140EMW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive monobloc usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur200 mm
D - Diamètre Extérieur340 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure140 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure291 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure16,98 mm
k - Diamètre trou8 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse51,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2130 kN
C0 - Capacité Charge Statique2930 kN
Cu - Charge limite à la fatigue265 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.7
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.74
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.59
N ref - Vitesse thermique de référence1000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,652 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,349 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,049 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,525 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,433 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI214 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE326 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image