Roulements à rotule sur rouleaux

24144EMW33 - SNR

24144EMW33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive monobloc usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur220 mm
D - Diamètre Extérieur370 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure150 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure320,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure15,9 mm
k - Diamètre trou7 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse63,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2600 kN
C0 - Capacité Charge Statique3540 kN
Cu - Charge limite à la fatigue311 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.7
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.74
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.59
N ref - Vitesse thermique de référence850 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,161 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,839 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,735 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,368 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,43 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI237 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE353 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image