Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24148EAK30W33C3 - SNR

24148EAK30W33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur240 mm
D - Diamètre Extérieur400 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure160 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure269 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure348,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure19,37 mm
k - Diamètre trou12 mm
Référence du manchon associéH24148
Classe de Jeu RadialC3
Masse75,45 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2860 kN
C0 - Capacité Charge Statique3990 kN
Cu - Charge limite à la fatigue342 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.88
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.92
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.86
N ref - Vitesse thermique de référence800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,642 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,358 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,036 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,518 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,432 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI257 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE383 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image