• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24156EMD1 - NTN

24156EMD1

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur280 mm
D - Diamètre Extérieur460 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure180 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure394 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse118 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3550 kN
C0 - Capacité Charge Statique5450 kN
Cu - Charge limite à la fatigue167 kN
e - Coefficient0.38
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.74
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.78
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.65
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1030 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse810 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI300 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE440 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image