Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
340 mm
D - Diamètre Extérieur
580 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
243 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
486 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
5 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
33 mm
k - Diamètre trou
20 mm
Référence du manchon associé
AH24168H
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
262 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
5980 kN
C0 - Capacité Charge Statique
9340 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
254 kN
e - Coefficient
0.41
Y0 - Coefficient charge statique axiale
1.61
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
1.65
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
2.46
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
830 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
650 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
360 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
560 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement