• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24188BK30C3 - NTN

24188BK30C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur440 mm
D - Diamètre Extérieur720 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure280 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure614 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Référence du manchon associéAH24188H
Classe de Jeu RadialC3
Masse449 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7200 kN
C0 - Capacité Charge Statique13100 kN
Cu - Charge limite à la fatigue715 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.71
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.75
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.61
N lim - Vitesse limite Lubrification huile500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse390 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI468 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE692 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image