Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre intérieur rondelle arbre | 170 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle de logement | 240 mm |
| D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement | 198 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre | 233 mm |
| T - Hauteur de butée | 42 mm |
| C - Largeur de la rondelle de logement | 20 mm |
| Masse | 6,02 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 475 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 1770 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 146 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 218 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 201 mm |