Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre intérieur rondelle arbre | 200 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle de logement | 280 mm |
| D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement | 236 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre | 271 mm |
| T - Hauteur de butée | 48 mm |
| C - Largeur de la rondelle de logement | 24 mm |
| Masse | 9,14 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 595 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 2300 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 183 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1400 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 2 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 255 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 235 mm |