Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur rondelle arbre 110 mm D - Diamètre extérieur rondelle de logement 190 mm D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement 140,5 mm d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre 171 mm T - Hauteur de butée 48 mm C - Largeur de la rondelle de logement 23 mm B - Largeur de la rondelle arbre 30,3 mm B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle 46 mm a - Position Point Application Charges 64 mm Matière Cage Tôle Masse 5,4 kg
PERFORMANCE PRODUIT Ca - Capacité charge axiale dynamique 589 kN C0a - Capacité charge axiale statique 1830 kN Cua - Charge axiale limite à la fatigue 200 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1900 tr/min N ref - Vitesse thermique de référence 1800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 3300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,59 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,41 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,495 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,248 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,452 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 165 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 145 mm db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre 117 mm db2 - Diamètre max entretoise 117 mm