Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur rondelle arbre 320 mm D - Diamètre extérieur rondelle de logement 500 mm D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement 387 mm d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre 456,1 mm T - Hauteur de butée 109 mm C - Largeur de la rondelle de logement 53 mm B - Largeur de la rondelle arbre 68 mm B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle 95 mm a - Position Point Application Charges 180 mm Matière Cage Tôle Masse 72,1 kg
PERFORMANCE PRODUIT Ca - Capacité charge axiale dynamique 2830 kN C0a - Capacité charge axiale statique 10900 kN Cua - Charge axiale limite à la fatigue 876 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 690 tr/min N ref - Vitesse thermique de référence 650 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 1100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 10,594 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 12,406 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,053 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,027 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,461 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 442 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 405 mm db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre 332 mm db2 - Diamètre max entretoise 336 mm