Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur rondelle arbre | 70 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle de logement | 150 mm |
| D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement | 105 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre | 131,6 mm |
| T - Hauteur de butée | 48 mm |
| C - Largeur de la rondelle de logement | 23 mm |
| B - Largeur de la rondelle arbre | 31 mm |
| B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle | 43,5 mm |
| a - Position Point Application Charges | 44 mm |
| Matière Cage | Tôle |
| Masse | 3,98 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 437 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 1280 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 151 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 2200 tr/min |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 2300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 4400 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,616 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 9,384 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,809 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,905 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,448 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 2 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 126 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 105 mm |
| db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre | 77,5 mm |
| db2 - Diamètre max entretoise | 77,5 mm |