Butées à rotule sur rouleaux

29428E - SNR

29428E

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre140 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement280 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement196,5 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre254 mm
T - Hauteur de butée85 mm
C - Largeur de la rondelle de logement41 mm
B - Largeur de la rondelle arbre54 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle74 mm
a - Position Point Application Charges86 mm
Matière CageTôle
Masse23 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique1420 kN
C0a - Capacité charge axiale statique4500 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue439 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1200 tr/min
N ref - Vitesse thermique de référence1300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,583 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,417 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,656 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,828 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,446 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE239 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI205 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre153 mm
db2 - Diamètre max entretoise162 mm
undefined