Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées à rotule sur rouleaux

29430E - SNR

29430E

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre150 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement300 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement209,5 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre273 mm
T - Hauteur de butée90 mm
C - Largeur de la rondelle de logement44 mm
B - Largeur de la rondelle arbre58 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle74 mm
a - Position Point Application Charges92 mm
Matière CageTôle
Masse23 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique1630 kN
C0a - Capacité charge axiale statique5280 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue505 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1100 tr/min
N ref - Vitesse thermique de référence1200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,59 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,41 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,709 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,855 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,446 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE253 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI220 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre163 mm
db2 - Diamètre max entretoise175 mm
undefined