Butées à rotule sur rouleaux

29480 - NTN

29480

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre intérieur rondelle arbre400 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement710 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement534 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre680 mm
T - Hauteur de butée185 mm
C - Largeur de la rondelle de logement89 mm
Masse321 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique6050 kN
C0a - Capacité charge axiale statique22100 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue1140 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile440 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement7,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE610 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI540 mm
undefined