Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées à rotule sur rouleaux

29488 - NTN

29488

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre intérieur rondelle arbre440 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement780 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement588 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre745 mm
T - Hauteur de butée206 mm
C - Largeur de la rondelle de logement100 mm
Masse428 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique7100 kN
C0a - Capacité charge axiale statique26200 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue1340 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile390 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement9,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE670 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI595 mm
undefined