Ce kit contient les articles suivants
- 2TS2-6003LLHAC4/L283
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 0,039 kg |
| Diamètre interieur 1 | 17 mm |
| Largeur 1 | 10 mm |
| Type de roulement | BALL BEARING |
| Diamètre extérieur 1 | 35 mm |
Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.
Ce kit contient les articles suivants
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 0,039 kg |
| Diamètre interieur 1 | 17 mm |
| Largeur 1 | 10 mm |
| Type de roulement | BALL BEARING |
| Diamètre extérieur 1 | 35 mm |