Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Fichier 3D
Fiche technique
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 15 mm |
D - Diamètre Extérieur | 35 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 11 mm |
C - Largeur de la bague extérieure | 10 mm |
T - Largeur totale | 11,75 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 25,5 mm |
a - Position Point Application Charges | 8,4 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
r1s - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
Masse | 0,054 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 15,7 kN |
A2 - Coefficient matière | 1 |
C0 - Capacité Charge Statique | 14,3 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 1,75 kN |
e - Coefficient | 0.32 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.04 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.88 |
Nref - Vitesse thermique de référence | 13000 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 23000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 5,227 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 7,773 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,402 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 4,802 Hz |
AJUSTEMENTS | |
---|---|
db min - Diamètre mini épaulement BI | 20,5 mm |
Da min - Diamètre mini épaulement BE | 29 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 29,5 mm |
Db min - Diamètre mini épaulement BE | 33 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 1 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 1 mm |