• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

30208A - SNR

30208A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
C - Largeur de la bague extérieure16 mm
T - Largeur totale19,75 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure58,1 mm
a - Position Point Application Charges17 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,422 kg
Libellé ISO355T3DB040
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique68,6 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique73,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,9 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.88
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.6
N ref - Vitesse thermique de référence5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,121 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,879 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,822 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,911 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI49 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI48,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE69 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE71,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE75 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb3,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen312506Nissan40210-85000Opel4319027Peugeot, Citroen91515424Bedford, G.M.E., Vauxhall94376183Ford, Mazda, Porsche996030208MitsubishiMB092432

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBedfordMIDIMIDI12/1988 => 09/1994Train arrièreGauche,DroitCitroenC30-32-35 C30 C35 C32C30-32-35 C30 C35 C32 212/1979 => 11/1991Train avantDroit,GaucheCitroen10/1973 => 11/1991Train avantGauche,DroitFordRangerRANGER I09/1999 => 12/2001Train arrièreGauche,DroitFordRangerRANGER I09/1999 => 09/2007Train arrièreDroit,GaucheFordRangerRANGER II09/1999 => 09/2007Train arrièreDroit,GaucheFordRangerRANGER II09/1999 => 09/2007Train arrièreGauche,DroitFordRangerRANGER III => Train arrièreDroit,GaucheFordRangerRANGER III08/2006 => 11/200Train arrièreDroitFordRangerRANGER III08/2006 => 09/2012Train arrière,Train avantDroitFordRangerRANGER III08/2006 => 09/2012Train arrière,Train avantDroit,GaucheFordRangerRanger12/2001 => 08/2006Train arrièreGauche,DroitFordRangerRanger02/2002 => 09/2007--FordRangerRanger08/2006 => 09/2012Train avant,Train arrièreGauche,DroitFordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015Train arrièreDroitIsuzuMIDIMIDI12/1988 => 06/1996Train arrièreDroit,GaucheIsuzuMIDIMIDI12/1988 => 06/1996Train arrièreGauche,DroitIsuzuVANVAN12/1988 => 09/1991Train arrièreGauche,DroitIsuzuVANVAN12/1988 => 06/1996Train arrièreDroit,GaucheMazdaB-SerieB-Serie10/1989 => 11/2006Train arrièreGauche,DroitMazdaB-seriesB-series07/1991 => 12/1998Train arrièreDroit,GaucheMazdaB-seriesB-series01/1999 => 11/2006Train arrièreGauche,DroitMazdaB2500B250001/1999 => 11/2006Train arrièreGauche,DroitMazdaBONGOBONGO11/1987 => 07/1999Train arrièreDroit,GaucheMazdaBONGOBONGO01/1997 => 07/1999Train arrièreGauche,DroitMazdaBT-50BT-5007/2006 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitMazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheMazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitMazdaEE11/1987 => 07/1999Train arrièreGauche,DroitMazdaSERIE BSERIE B10/1989 => 12/1998Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiLL10/1986 => 09/1990Train arrièreGauche,DroitMitsubishiL200L20010/1986 => 09/1990Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiL200L20002/1990 => 05/1990Train arrièreGauche,DroitMitsubishiL200L200 I10/1989 => 09/1990Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiL300L30010/1986 => 09/1990Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiPajeroPAJERO I12/1982 => 03/1990Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiPajeroPAJERO I12/1982 => 03/1990Train arrièreGauche,DroitNissanAlmeraALMERA I06/1995 => 12/1999Train avant-NissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 01/2001Train avant-NissanMaximaMAXIMA I11/1988 => 08/1994Train avant-NissanMICRAMICRA I06/1986 => 10/1992Train avant-NissanMICRAMICRA II07/1992 => 01/2001Train avant-NissanMICRAMicra10/1982 => 10/1992Train avantDroit,GaucheNissanNP300NP300 V07/2010 => Train arrièreDroitNissanPICKPICK08/1985 => 09/1987Train avant,Train arrièreGauche,DroitNissanPICKPICK08/1985 => 04/1994Train arrièreGauche,DroitNissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 07/1985Train arrière,Train avantDroitNissanPick UpPICK-UP I03/1983 => 09/1987Train avant,Train arrièreDroitNissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998Train arrièreDroitNissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998Train avant,Train arrièreDroitNissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 06/2002Train avant,Train arrièreDroitNissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005Train arrière,Train avantDroitNissanPick UpPICK-UP III01/2002 => 11/2005Train avant-NissanPick UpPick Up08/1985 => 04/1994Train arrièreGauche,DroitNissanPick UpPick Up08/1985 => 10/2001Train arrière,Train avantGauche,DroitNissanPick UpPick Up09/1988 => 01/1998Train arrière,Train avantDroit,GaucheNissanPick UpPick Up01/1998 => 11/2005Train avant,Train arrièreDroit,GaucheNissanSerenaSERENA I06/1992 => 10/2001Train avantDroitNissanSerenaSERENA I08/1994 => 10/2001Train avantGauche,DroitNissanSerenaSerena06/1992 => 10/2001Train avantGauche,DroitNissanTerranoTERRANO I07/1987 => 09/1995Train avant,Train arrièreDroitNissanTERRANO IITERRANO II02/1993 => 11/2006Train avantDroitNissanUrvanUrvan03/1982 => 11/1988Train arrièreDroit,GaucheNissanUrvanUrvan03/1982 => 04/1997Train arrièreGauche,DroitNissanUrvanUrvan01/1987 => 04/1997Train arrièreDroitNissanVanetteVANETTE II06/1992 => 09/1995Train avantDroitNissanVanetteVANETTE II08/1994 => 09/1995Train avantGauche,DroitNissanVanetteVanette06/1992 => 09/1995Train avantDroit,GaucheNissanVanetteVanette06/1992 => 09/1995Train avantGauche,DroitOpelCAMPOCAMPO09/1988 => 05/1996Train arrièreDroit,GaucheOpelCAMPOCAMPO09/1988 => 05/1996Train arrièreGauche,DroitOpelCAMPOCAMPO09/1988 => 06/2001Train arrièreDroitPeugeot30430408/1976 => 08/1979Train avant-Peugeot30430408/1976 => 02/1980Train avantGauche,DroitPeugeot30530510/1977 => 01/1988Train avantDroit,GauchePeugeot30530510/1977 => 05/1990Train avantGauche,DroitPeugeot305305 207/1982 => 05/1990Train avantDroitVauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 08/2002Train arrièreDroit,GaucheVauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 08/2002Train arrièreGauche,DroitVauxhallBRAVABRAVA10/2001 => 08/2002--VauxhallECO-TECO-T05/1990 => 11/1990Train arrièreGauche,DroitVauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I08/2006 => 11/200Train arrièreDroitVauxhallMIDIMIDI12/1988 => 07/1997Train arrièreDroit,GaucheVauxhallMIDIMIDI09/1994 => 07/1997Train arrièreGauche,Droit

Industry Calcul Factors

Calcul factors image