Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
30216A - SNR
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
80 mm
D - Diamètre Extérieur
140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
26 mm
C - Largeur de la bague extérieure
22 mm
T - Largeur totale
28,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
106,13 mm
a - Position Point Application Charges
28,09 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
2,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
2 mm
Masse
1,675 kg
Libellé ISO355
T3EB080
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
176 kN
A2 - Coefficient matière
1
C0 - Capacité Charge Statique
213 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
25,3 kN
e - Coefficient
0.42
Y0 - Coefficient charge statique axiale
0.79
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
1.43
N ref - Vitesse thermique de référence
3200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
5200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
8,574 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
11,426 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
6,617 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)