Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 80 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 26 mm C - Largeur de la bague extérieure 22 mm T - Largeur totale 28,25 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 106,5 mm a - Position Point Application Charges 27,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2 mm Masse 1,71 kg Libellé ISO355 T3EB080
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 177 kN C0 - Capacité Charge Statique 200 kN Cu - Charge limite à la fatigue 23,7 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.42 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.79 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.43 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 91 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 92 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 124 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 130 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 132 mm Ca - Dégagement mini Ca 4 mm Cb - Dégagement mini Cb 6 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
OE Equivalents Mercedes 001 981 8505 Mercedes 002 981 02 05 Mercedes 009 981 0605 Mercedes 009 981 1005 Mercedes 009 981 4705 Mercedes 009 981 62 05 Fiat 1126121 Kassbohrer 6.691.128.000 Automotive Compatibility Iveco MK MK 12/1982 => 11/1991 Train arrière - Industry Calcul Factors