Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

30218U - NTN

30218U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure30 mm
C - Largeur de la bague extérieure26 mm
T - Largeur totale32,5 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure121 mm
a - Position Point Application Charges32 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Masse2,66 kg
Libellé ISO355T3FB090
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique230 kN
C0 - Capacité Charge Statique267 kN
Cu - Charge limite à la fatigue30,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.42
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.79
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.43
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI103 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI102 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE140 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE150 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE150 mm
Ca - Dégagement mini Ca5 mm
Cb - Dégagement mini Cb6,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceMAN06.32480-0021MAN06.32480-4800MAN06.32489-0021Iveco1102858MAN87.52310-1710

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015Train arrière-IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III08/2000 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => Train arrière-IvecoP/PAP/PA02/1984 => 05/1986Train arrière-IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1989 => 11/1993Train arrière-MANEMEM07/1987 => Train arrière-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train arrière-MANHOCLHOCL07/1987 => Train arrière-MANHOCLHOCL12/1997 => --MANL2000L200009/1993 => Train arrière-MANL2000L200004/1994 => --MANLION´S CITYLION´S CITY01/2009 => Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L08/1999 => Train avant-MANM 2000 LM 2000 L08/2000 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996Train arrière-MANM90M9011/1988 => 04/1994--MANNMNM07/1987 => Train arrière-MANSMSM10/1987 => 01/1995Train arrière-

Industry Calcul Factors

Calcul factors image