Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 100 mm D - Diamètre Extérieur 180 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 34 mm C - Largeur de la bague extérieure 29 mm T - Largeur totale 37 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 135,5 mm a - Position Point Application Charges 36 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,5 mm Masse 3,76 kg Libellé ISO355 T3FB100
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 286 kN C0 - Capacité Charge Statique 335 kN Cu - Charge limite à la fatigue 37 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.42 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.79 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.43 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 116 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 114 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 157 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 168 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 168 mm Ca - Dégagement mini Ca 5 mm Cb - Dégagement mini Cb 8 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 2105 Mercedes 004 981 4905 MAN 06.32489-0032 Automotive Compatibility MAN CLA CLA 12/2005 => Train arrière - MAN E2000 E2000 04/2000 => Train arrière - MAN EM EM 07/1987 => Train arrière - MAN F2000 F2000 12/1993 => - - MAN F2000 F2000 12/1993 => Train arrière - MAN F2000 F2000 05/1998 => Train avant - MAN F90 F90 06/1986 => 11/1997 Train arrière - MAN F90 Unterflur F90 Unterflur 06/1986 => 04/1994 Train arrière - MAN HOCL HOCL 12/1978 => Train arrière - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => Train arrière - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 Train arrière - MAN M 2000 M M 2000 M 05/1998 => 11/2005 - - MAN NM NM 07/1987 => Train arrière - MAN SL II SL II 06/2005 => 04/2014 Train arrière - MAN SM SM 10/1987 => 01/1995 Train arrière - MAN SÜ SÜ 08/2003 => Train arrière - MAN TGA TGA 03/2000 => Train arrière - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 Train arrière - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 Train arrière - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 Train arrière - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA II 05/2013 => Train arrière - Industry Calcul Factors