• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

30226U - NTN

30226U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur230 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
C - Largeur de la bague extérieure34 mm
T - Largeur totale43,75 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure176 mm
a - Position Point Application Charges45,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Masse7,05 kg
Libellé ISO355T4FB130
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique415 kN
C0 - Capacité Charge Statique505 kN
Cu - Charge limite à la fatigue51,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.44
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.76
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.38
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI152 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI148 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE203 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE216 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE218 mm
Ca - Dégagement mini Ca7 mm
Cb - Dégagement mini Cb9,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image