Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 150 mm D - Diamètre Extérieur 270 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 45 mm C - Largeur de la bague extérieure 38 mm T - Largeur totale 49 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 203,5 mm a - Position Point Application Charges 51,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Masse 11 kg Libellé ISO355 T4GB150
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 500 kN C0 - Capacité Charge Statique 605 kN Cu - Charge limite à la fatigue 59 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.44 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.76 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.38 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 175 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 168 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 234 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 256 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 255 mm Ca - Dégagement mini Ca 7 mm Cb - Dégagement mini Cb 11 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors