Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 200 mm D - Diamètre Extérieur 360 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 58 mm C - Largeur de la bague extérieure 48 mm T - Largeur totale 64 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 274 mm a - Position Point Application Charges 70 mm rs - Rayon mini de Raccordement 5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 4 mm Masse 25,2 kg Libellé ISO355 T4GB200
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1010 kN C0 - Capacité Charge Statique 1110 kN Cu - Charge limite à la fatigue 99 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.44 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.76 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.38 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 950 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 242 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 222 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 311 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 342 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 336 mm Ca - Dégagement mini Ca 10 mm Cb - Dégagement mini Cb 16 mm ra max - Rayon max de raccordement 4 mm r1a - Rayon max de raccordement 3 mm
Industry Calcul Factors