• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

30310A - SNR

30310A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure27 mm
C - Largeur de la bague extérieure23 mm
T - Largeur totale29,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure78,1 mm
a - Position Point Application Charges23,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Masse1,28 kg
Libellé ISO355T2FB050
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique142 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique157 kN
Cu - Charge limite à la fatigue19,1 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.96
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.74
N ref - Vitesse thermique de référence4700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,569 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,431 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,273 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,637 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,411 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI65 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI62 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE95 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE100 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE102 mm
Ca - Dégagement mini Ca4 mm
Cb - Dégagement mini Cb6 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image