Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 33 mm C - Largeur de la bague extérieure 28 mm T - Largeur totale 36 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 100 mm a - Position Point Application Charges 28,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,5 mm Masse 2,44 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 214 kN A2 - Coefficient matière 1 C0 - Capacité Charge Statique 242 kN Cu - Charge limite à la fatigue 29,1 kN e - Coefficient 0.35 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.96 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.74 N ref - Vitesse thermique de référence 3900 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 5200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,567 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 9,433 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,266 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,633 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,41 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 83 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 77 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 122 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 128 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 130 mm Ca - Dégagement mini Ca 5 mm Cb - Dégagement mini Cb 8 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors