Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 140 mm |
D - Diamètre Extérieur | 300 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 62 mm |
C - Largeur de la bague extérieure | 53 mm |
T - Largeur totale | 67,75 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 210 mm |
a - Position Point Application Charges | 56,5 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 5 mm |
r1s - Rayon mini de Raccordement | 4 mm |
Masse | 21,2 kg |
Libellé ISO355 | T2GB140 |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 735 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 950 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 91,3 kN |
A2 - Coefficient matière | 1 |
e - Coefficient | 0.35 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 0.96 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.74 |
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile | 1700 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1300 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da max - Diamètre max épaulement BI | 175,5 mm |
db min - Diamètre mini épaulement BI | 162 mm |
Da min - Diamètre mini épaulement BE | 252 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 282 mm |
Db min - Diamètre mini épaulement BE | 275,5 mm |
Ca - Dégagement mini Ca | 9 mm |
Cb - Dégagement mini Cb | 14,5 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 4 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 3 mm |