Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

31318A - SNR

31318A

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure43 mm
C - Largeur de la bague extérieure30 mm
T - Largeur totale46,5 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure138,5 mm
a - Position Point Application Charges58,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Masse5,425 kg
Libellé ISO355T7GB090
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique309 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique357 kN
Cu - Charge limite à la fatigue39,6 kN
e - Coefficient0.83
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur0.73
N ref - Vitesse thermique de référence2800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,718 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,282 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,328 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,664 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,42 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI109 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI107 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE176 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE179 mm
Ca - Dégagement mini Ca6 mm
Cb - Dégagement mini Cb16,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image