• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

31326XU - NTN

31326XU

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure66 mm
C - Largeur de la bague extérieure44 mm
T - Largeur totale72 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure206 mm
a - Position Point Application Charges87,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Masse19 kg
Libellé ISO355T7GB130
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique670 kN
C0 - Capacité Charge Statique780 kN
Cu - Charge limite à la fatigue77 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.83
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur0.73
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI155,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI152 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE214,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE262 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE263 mm
Ca - Dégagement mini Ca9 mm
Cb - Dégagement mini Cb28 mm
ra max - Rayon max de raccordement4 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image