• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32012A - SNR

32012A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur95 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
C - Largeur de la bague extérieure17,5 mm
T - Largeur totale23 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure78,5 mm
a - Position Point Application Charges21 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,584 kg
Libellé ISO355T4CC060
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique84,9 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique121 kN
Cu - Charge limite à la fatigue14,9 kN
e - Coefficient0.43
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.77
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.39
N ref - Vitesse thermique de référence4400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique7200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,696 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)14,304 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,49 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,745 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,45 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI67 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI68,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE85 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE86,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE91 mm
Ca - Dégagement mini Ca4 mm
Cb - Dégagement mini Cb5,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image