Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32014A - SNR

32014A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
C - Largeur de la bague extérieure19 mm
T - Largeur totale25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure90,2 mm
a - Position Point Application Charges23,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,841 kg
Libellé ISO355T4CC070
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique109 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique160 kN
Cu - Charge limite à la fatigue19,5 kN
e - Coefficient0.43
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.76
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.38
N ref - Vitesse thermique de référence3800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)12,162 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)14,838 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,593 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,797 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,45 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI78 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI78,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE98 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE101,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE105 mm
Ca - Dégagement mini Ca5 mm
Cb - Dégagement mini Cb6 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image