Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 90 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 32 mm C - Largeur de la bague extérieure 24 mm T - Largeur totale 32 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 115,5 mm a - Position Point Application Charges 30 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Masse 1,78 kg Libellé ISO355 T3CC090
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 187 kN C0 - Capacité Charge Statique 270 kN Cu - Charge limite à la fatigue 31,5 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.42 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.78 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.42 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 100 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 100 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 125 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 131,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 134 mm Ca - Dégagement mini Ca 6 mm Cb - Dégagement mini Cb 8 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 17 05 Mercedes 004 981 43 05 Mercedes 005 981 56 05 Mercedes 006 981 00 05 MAN 06.32489.0011 MAN 06.32489.0051 Renault Trucks 5000254793 Renault Trucks 5010439301 Iveco 7162944 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 Train avant - MAN L2000 L2000 04/1994 => - - MAN L2000 L2000 12/1994 => Train arrière - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => Train arrière - MAN M 2000 L M 2000 L 10/2002 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 Train arrière - MAN M90 M90 04/1990 => 05/1996 Train arrière - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 Train arrière - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => Train arrière - Mercedes ATEGO 3 ATEGO 3 03/2013 => Train arrière - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 07/1984 => 11/1998 Train arrière - Renault Trucks MIDLINER MIDLINER 10/1992 => Train avant - Renault Trucks MIDLUM MIDLUM 09/2001 => Train avant - Industry Calcul Factors