• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32019XU - NTN

32019XU

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur145 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure32 mm
C - Largeur de la bague extérieure24 mm
T - Largeur totale32 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure121 mm
a - Position Point Application Charges31,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse1,85 kg
Libellé ISO355T4CC095
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique190 kN
C0 - Capacité Charge Statique280 kN
Cu - Charge limite à la fatigue32,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.44
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.75
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.36
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI105 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI105 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE130 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE136,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE140 mm
Ca - Dégagement mini Ca6 mm
Cb - Dégagement mini Cb8 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes001 980 2602Mercedes002 981 5405Mercedes006 981 4705MAN06.32489-0012MAN06.32489-0064MAN06.32489-0114MAN06.32489-0115DAF0621286DAF0622103Scania1408175Volvo20593429Arvin Meritor21265587Renault Trucks5000682662Renault Trucks5010241096Renault Trucks5010439224Renault Trucks5010534822Renault Trucks5010587011Volvo6210074Leyland, DAFAMPA012

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDAF656502/1993 => 01/1998Train avant-DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000Train avant-MANE2000E200004/2000 => Train arrière-MANE2000E200004/2000 => Train avant-MANELEL12/1992 => Train arrière-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train avant-MANF2000F200012/1993 => Train avant,Train arrière-MANF2000F200005/1998 => Train arrière-MANF90F9006/1986 => 05/1996Train arrière-MANF90F9008/1987 => 11/1997Train avant-MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 12/1990Train arrière-MANHOCLHOCL12/1978 => 08/1996Train arrière-MANL2000L200009/1993 => Train arrière-MANL2000L200004/1994 => --MANL2000L200004/1994 => Train avant-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train avant-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train avant,Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L05/1998 => Train arrière,Train avant-MANM 2000 LM 2000 L04/2001 => Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train avant-MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train avant,Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005Train arrière,Train avant-MANM90M9007/1988 => 05/1996Train arrière-MANM90M9001/1989 => 05/1996Train avant-MANNGNG07/1992 => Train arrière-MANNLNL08/1989 => Train arrière-MANSLSL04/1980 => 03/1987Train arrière-MANSRSR09/1975 => 10/1986Train arrière-MANSÜSÜ10/1982 => 05/1997Train arrière-MANTGATGA09/2000 => Train arrière-MANTGATGA01/2002 => Train avant-MANTGATGA08/2002 => Train arrière,Train avant-MANTGATGA08/2002 => Train avant,Train arrière-MANTGM ITGM I09/2005 => Train avant-MANTGS ITGS I08/2007 => Train avant-MANTGS ITGS I05/2008 => Train arrière,Train avant-MANTGS ITGS I08/2016 => Train avant,Train arrière-MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => Train arrière-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train arrière-MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996Train arrière-MercedesNGNG07/1973 => 07/1994Train avant-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train arrière-MercedesO 305O 30503/1973 => 04/1987Train arrière-MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987Train arrière-MercedesO 405O 40511/1984 => Train arrière-MercedesO 407O 40702/1987 => 10/2001Train arrière-MercedesO 408O 40812/1990 => 11/1998Train arrière-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train arrière-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train avant-Renault TrucksCC03/1987 => 09/1998Train arrière-Renault TrucksDD12/2012 => Train arrière-Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => Train arrière-Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => Train arrière-Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996Train arrière-Renault TrucksMAXTERMAXTER09/1992 => 05/1997Train arrière-Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999Train arrière-Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => Train arrière-Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => Train arrière-VolvoFLFL02/2000 => Train arrière-VolvoFL IIFL II04/2006 => Train arrière-VolvoFL IIIFL III04/2013 => Train arrière-

Industry Calcul Factors

Calcul factors image