Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 170 mm D - Diamètre Extérieur 260 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 57 mm C - Largeur de la bague extérieure 43 mm T - Largeur totale 57 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 216,5 mm a - Position Point Application Charges 56 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,5 mm Masse 10,6 kg Libellé ISO355 T4EC170
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 555 kN C0 - Capacité Charge Statique 895 kN Cu - Charge limite à la fatigue 86,5 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.44 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.74 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.35 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 187 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 184 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 230 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 248 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 249 mm Ca - Dégagement mini Ca 10 mm Cb - Dégagement mini Cb 14 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors