Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

3206A - SNR

3206A

Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23,8 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure36,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure55,8 mm
a - Position Point Application Charges31,4 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,274 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique28,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique21,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,32 kN
f0 - Coefficient14.3
N ref - Vitesse thermique de référence8500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,656 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,344 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,659 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,33 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,406 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE57 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined